Pojistková zástrčka - PV-C-M/F-PRO/F-1000/6-EU - 1622788

Pojistkové konektory SUNCLIX, v provedení pro systémové napětí 1000 V

Konektor pojistky pro zajištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních, černý, druh konektoru SUNCLIX, 1000 V / 6 A, IP68 (24 h / 2 m)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pojistkové konektory SUNCLIX, pro systémové napětí 1000 V, jmenovitý proud pojistkové vložky 6 A, EU varianta

Vaše výhody

  • One Piece Design
  • Robustní ochranný prvek se snadnou instalací pro použití ve venkovním prostředí
  • Kvalitní pojistková vložka
  • Krytí: IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Obchodní data

Objednací klíč 1622788
Ks/bal. 8 ks
Minimální objednané množství 8 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626069043
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,056 kg
Číslo celní sazby 85363010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít