Řídicí jednotka nabíjení AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS s pouzdrem k montáži na nosnou lištu slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Všechny nabíjecí funkce, rozsáhlé možnosti nastavení a ovládání zámku jsou integrované.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1622452
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 763 (C-2-2017)
GTIN 4055626039756
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,460 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít