Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem - K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S - 1622252

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, délka: 10 m, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
  • Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
  • Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
  • Jednoduché připojení: úhlové provedení s nastavitelným směrem kabelového vývodu

Obchodní data

Objednací klíč 1622252
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070087
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,539 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít