Nabíjecí kabel AC - EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00 - 1622160

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, s ochrannými kryty, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), designlinie D-Line, kabel: 7 m, černá, přímý, POZOR: Příp. je nutné řízení kabelu., rozložení konektoru: šedá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu Typ 2, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury Typ 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti

Obchodní data

Objednací klíč 1622160
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626015606
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít