Nabíjecí kabel DC - EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1622119

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, s ochranným krytem, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), designlinie Standardní, kabel: 5 m, černá, přímý, rozložení konektoru: šedá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu GB/T, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Integrovaná teplotní senzorika pro dohled teploty u výkonových kontaktů
  • Integrované zajištění během nabíjení

Obchodní data

Objednací klíč 1622119
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 739 (C-2-2017)
GTIN 4055626010885
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,720 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít