Konektory - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02 - 1622077

Připojovací sada měniče sestávající z 1x polní konektor AC série PRC a 4x polní konektor DC "SUNCLIX" (2 páry)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sada sestává z 5pólového polního konektoru PRC pro průřezy vodičů 1,5 mm² až 6,0 mm² a vnější průměry vodičů od 8 mm do 21 mm a čtyř 1pólových polních konektorů SUNCLIX (2x spojka, 2x zástrčka) pro průřezy vodičů od 2,5 mm² do 6,0 mm².

Obchodní data

Objednací klíč 1622077
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626041124
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,157 kg
Číslo celní sazby 85359000
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít