Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Zvláštní zásuvka pro testování nabíjecích stanic, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, délka: 2 m, Montáž zpředu nebo zezadu stěny

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Speciální nabíjecí zásuvka elektromobilu pro testy nabíjecí stanice, určena pouze pro laboratorní zkoušky, testy s nabíjecími stanicemi (EVSE) a další analýzy infrastruktury – není vhodné pro montáž do automobilů všeho druhu, použití mimo laboratoř není možné

Obchodní data

Objednací klíč 1622038
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626003856
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít