Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, délka: 0,7 m, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
  • Integrované zajištění během nabíjení

Obchodní data

Objednací klíč 1621729
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4046356961523
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,580 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít