Přístrojový konektor zezadu stěny - RC-1LS1NP24200 - 1621702

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 16+3, druh kontaktu: Zásuvka, Letovaný spoj, O-kroužek radiální, 4xM2,5, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1621702
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356611084
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít