Nabíjecí kabel DC - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), designlinie Standardní, kabel: 3 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení DC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k rychlému nabíjení elektromobilů (EV) stejnosměrným proudem (DC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu CCS Typ 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Integrovaná teplotní senzorika pro dohled teploty u výkonových kontaktů

Obchodní data

Objednací klíč 1621592
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4046356941785
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,670 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít