Spojkový konektor - SH-8ESC58A9LB2S - 1621542

Spojkový konektor, přímý, dlouhý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 12 mm ... 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
  • Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1621542
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936903
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,111 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít