Kabelový zástrčkový spoj - CA-07P1N8AT006 - 1620284

Obrázek znázorňuje 6pólovou produktovou variantu s pájecími kontakty

Kabelový zástrčkový spoj, úhlový, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 7, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 4 mm ... 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úhlový kabelový vývod pro těsné prostorové poměry
  • Přizpůsobení různým aplikacím díky nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620284
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356818025
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,188 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít