Přístrojový konektor zezadu stěny - RC-12P1NC2H000 - 1597669

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Kolík, Letovaný spoj, O-kroužek axiální, Centrální upevnění M25 x 1,5, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1597669
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356217446
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,057 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít