Přístrojový konektor zezadu stěny - RC-12P1NC24100 - 1597664

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, druh kontaktu: Kolík, Letovaný spoj, Ploché těsnění, 4xM3, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1597664
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356217415
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít