Přístrojový konektor zezadu stěny - RC-12P1NA25100 - 1597651

Žádný obrázek

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Kolík, Letovaný spoj, Ploché těsnění, 4x Ø 3,2, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1597651
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356217323
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,037 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít