Provedení zpředu stěny - RC-12P1N8AB1EN - 1597575

Provedení zpředu stěny, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Ploché těsnění, 4x Ø 3,2, Tloušťka stěny min.: 3 mm, Tloušťka stěny max.: 7 mm, Průměr kabelu: 3 mm ... 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1597575
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356216913
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,074 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít