RC-12P1N8A6300 - 1597497

Přístrojový konektor se šroubovacím závitem Pg13,5, přímý, stíněná: ano, šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Centrální upevnění, Tloušťka stěny min.: 1 mm, Tloušťka stěny max.: 4,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1597497
Ks/bal. 40 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356216388
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít