Konektor systému sběrnice - SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 1507764

Konektor systému sběrnice, PROFIBUS, INTERBUS, 5-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, Kódování B, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6,5 mm ... 8,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1507764
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 422 (C-2-2017)
GTIN 4017918900427
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,045 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít