Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-10/3-L-C-M8 - 1503438

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 3, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě

Obchodní data

Objednací klíč 1503438
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918976422
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,214 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít