Adaptér pro zdvojený konektor ventilu - SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - 1458473

Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, npn, 4-pólový, PUR, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu BI (11 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z a Konektor ventilu BI (11 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Racionálně: Ovládání ventilů se dvěmi přípojkami jen jedním přípojným vedením
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice

Obchodní data

Objednací klíč 1458473
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 265 (C-2-2017)
GTIN 4046356638920
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít