Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH BU - 1457953

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12-SPEEDCON, s kódováním A, s modrými nosiči kontaktů. Montáž na zadní stěnu/našroubováním se závitem M16, s přímým pájeným spojem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1457953
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 62 (PC-2011)
GTIN 4046356632713
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít