Přípojný nástavec - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - 1453067

Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 10 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1453067
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553148
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,819 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít