Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 8-L-C SCO P - 1452819

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1452819
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553674
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,160 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít