Vestavná zásuvka sběrnicového systému - SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO - 1437779

Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFINET, 4pólová, M12, stíněná, s kódováním D, SPEEDCON, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem Pg9, s kabelem sběrnice 1,0 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Kabely zality pro optimální těsnost
  • Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1437779
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 399 (C-2-2017)
GTIN 4046356458511
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,090 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít