Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4/ 8-C SCO SELECT - 1437258

Skříňka pro snímače / akční členy, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: paralelní, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1437258
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356455602
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,249 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít