Průchodka stěnou - SACC-DSI-MS-12CON-M12/0,5 SCO - 1437122

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 12pólová, M12-SPEEDCON, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s bezhalogenovým 0,5m TPE lankem, 12 x 0,14 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
  • Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1437122
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 43 (C-2-2017)
GTIN 4046356449625
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít