Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 1436990

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 8pólová, s kódováním A, s úhlovým pájeným spojem, jen kontaktní vložka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
  • Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
  • Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
  • Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1436990
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Strana katalogu Strana 252 (C-2-2013)
GTIN 4046356438568
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít