Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-MS-17CON-L180 SCO SH - 1436819

Vestavný zástrčkový konektor senzoru/aktoru, zástrčka, 17pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem Pg9, s přímými pájecími trny

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1436819
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Strana katalogu Strana 247 (C-2-2013)
GTIN 4046356438810
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít