Sensor/actuator cable - SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-Z - 1435713

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 10 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1435713
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413954
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,290 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít