Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO - 1435205

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu BI (11 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, délka kabelu: 1,5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1435205
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 228 (C-2-2019)
GTIN 4046356413541
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,077 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít