Kabel senzoru/aktoru - SAC-17P- 3,0-35T/FR SH SCO - 1430336

Kabel senzoru/aktoru, 17-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 3 m, Kontakt 1 a kontakt 2 lze provozovat s max. proudem 3 A až do teploty okolí 50 °C, zatímco zbývající kontakty s max. proudem 100 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Úspora místa – s mnohopólovými konektory
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1430336
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 221 (C-2-2017)
GTIN 4046356322607
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,349 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít