Propojovací optický kabel - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR - 1426160

Osazený optický kabel, kabel PROFINET typ B, vlákno PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP67 kovové pouzdro Push-Pull na BFOC(ST)/IP20, PVC vnější plášť, bezhalogenový, odolný vůči ozonu a UV, v ochranné trubce, pro pevnou pokládku v interiéru, délka: 13 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Univerzální instalační kabely pro pevnou pokládku ve vnitřních a vnějších prostorách (přímé položení do země není přípustné)
  • Vnější plášť PVC
  • včetně individuálního protokolu měření
  • Další ochrana vedení ochranným potrubím
  • Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyvinylchloridu (PVC)
  • Robustní vedení pro použití v drsných podmínkách
  • PROFINET typ B
  • Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1426160
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 217 (C-4-2019)
GTIN 4055626447681
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,238 kg
Číslo celní sazby 85447000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít