Napájecí kabel - SAC-4P-M12MSS/2,0-PUR/FRSPESH - 1426083

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, oranžová RAL 2003, matná, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, Kódování S, na Zásuvka úhlový M12 SPEEDCON, Kódování S, délka kabelu: 2 m, pro střídavý proud do 12 A / 630 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory AC až pro 12 A a 630 V AC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování S
  • Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1426083
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626446233
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,335 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít