Kabel senzoru/aktoru - SAC-8P-M12MS/0,25-PUR 0,08 SN - 1426042

Kabel senzoru/aktoru, 8-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 0,25 m, volný konec 80 mm, vodiče 5 mm odizolované a pocínované

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1426042
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626437316
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít