Síťový kabel - NBC-M12FR/2,0-971/R4AQ VR - 1425619

Osazený kabel VARAN, stíněný, flexibilní, černý, zásuvka M12, úhlové provedení, SPEEDCON, 6pólová na zástrčku RJ45/IP20, QUICKON, délka: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1425619
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626409023
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,183 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít