Síťový kabel - NBC-M12FS/5,9-94B/R4AC - 1425323

Síťový kabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pólový, PUR, vodní modř RAL5021, stíněná, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 5,9 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1425323
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626389721
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,309 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít