Síťový kabel - NBC-MSD/21,5-939/QCFS SCO - 1425181

Konektor EMC při dodání upevněn kabelovou spojkou

Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON / IP65, na Zásuvková vložka EMC přímo, délka kabelu: 21,5 m, Výrobek zkontrolován podle specifikace zákazníka / aplikace drah

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1425181
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626386577
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít