Napájecí kabel - SAC-4P-M12MSL/1,5-PVC/FSL - 1425103

Napájecí kabel, 4-pólový, PVC, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, kódování L, na Zásuvka přímo M12, kódování L, délka kabelu: 1,5 m, pro stejnosměrný proud do 16 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 16 A a 63 V DC

Obchodní data

Objednací klíč 1425103
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 301 (C-2-2017)
GTIN 4055626384412
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,327 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít