Napájecí kabel - SAC-4P-M12MRL/ 5,0-105 - 1425031

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlový M12, kódování L, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování L
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1425031
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626383682
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,538 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít