Síťový kabel - NBC-R4BQ/2,0-94B/R4BQRB - 1424825

Žádný obrázek

Síťový kabel, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Zinkový tlakově litý díl, typ připojení: zářezový spoj IDC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • stínění 360°
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1424825
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626384733
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,139 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít