Konektory - SACC-M12MS-5PL - 1424686

Konektory, Univerzální, 5-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, S kódováním typu A, Svorky Push-in, rýhovaný materiál: plast, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení s technologií push-in bez použití nástrojů
  • Pohodlné připojení ohebných vodičů díky páčce
  • Spolehlivé a rychlé spojení elektrických vedení
  • Flexibilní kabeláž signálů a dat
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Obchodní data

Objednací klíč 1424686
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626376134
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít