Konektory - SACC-M12FR-4PL SH - 1424669

Konektory, Univerzální, 4-pólový, stíněná, Zásuvka úhlová M12, S kódováním typu A, Svorky Push-in, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení s technologií push-in bez použití nástrojů
  • Pohodlné připojení ohebných vodičů díky páčce
  • Spolehlivé a rychlé spojení elektrických vedení
  • Flexibilní kabeláž signálů a dat
  • Pružné kabelové vývody se zalomenými konektory
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Obchodní data

Objednací klíč 1424669
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 19 (C-2-2019)
GTIN 4055626375960
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít