Boîtiers - HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - 1424398

Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, 2x Pg16, couvercle de protection: oui, Standard

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1424398
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 531 (C-2-2019)
GTIN 4055626371382
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,185 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít