Pouzdro - HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL - 1424373

Kryt podstavce D15, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, materiál ochranného krytu: PA, kabelové vývody: 2, boční, výška: 52 mm, kabelové šroubení: bez, objímky: ne, 2x Pg21, ochranný kryt: ano, Standard

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1424373
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 527 (C-2-2019)
GTIN 4055626371139
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,170 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít