Propojovací optický kabel - FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8 - 1424189

Osazený optický kabel, kabel PROFINET typ B, vlákno PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP20 na BFOC(ST)/IP20, PVC vnější plášť, bezhalogenový, odolný vůči ozonu a UV, pro pevnou pokládku v interiéru, délka 0,8 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyvinylchloridu (PVC)
  • Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyvinylchloridu (PVC)
  • PROFINET typ B
  • Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1424189
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626373096
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,059 kg
Číslo celní sazby 85447000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít