Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-MS/ 2,5-28R SCO RAIL - 1424174

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 2,5 m, pro železniční aplikace

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Bezpečnost díky samozhášivosti: tělo úchytky z PA 6.6. a kabel RADOX® s radiačním síťováním vyhovují nejvyšším nárokům
  • Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
  • Odolný vůči teplotním vlivům – testováno na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1424174
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626368573
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,143 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít