Průchodka stěnou - QPD W3PE2,5 9-14 M25 FC BK - 1423981

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, montážní závit: M25, Připojení plochým zásuvným konektorem, 2,5 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
  • Bezpečná přípojka díky polarizaci proti chybnému zapojení a ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
  • Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje

Obchodní data

Objednací klíč 1423981
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 485 (C-2-2019)
GTIN 4055626365985
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít