Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-FS-8CON-M16/1,2 SCO - 1423799

Vestavné zástrčkové konektory, Univerzální, 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, kódování A, Montáž zpředu stěny, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1,2 m, 0,25 mm², lanko TPE

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
  • Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1423799
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626356358
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít