Síťový kabel - NBC-M8MSD/ 1,0-93C - 1423703

Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR/FRNC bezhalogenové, zelená RAL 6018, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M8 / IP67, kódování: D, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1423703
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 395 (C-2-2019)
GTIN 4055626560465
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,063 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít