Napájecí kabel - SAC-4P-10,0-PUR/M12FST WD - 1423045

bez PATG

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, Kódování T, délka kabelu: 10 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V, Zákaznická varianta

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Výkonné: konektory DC až pro 12 A a 63 V DC
  • Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR

Obchodní data

Objednací klíč 1423045
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626327228
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,126 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít